MCR-SLP-1-5-UI-0
-
Stroommeetwaardeomvormers
2814359
MCR-passieve stroommeetwaardeomvormer, voor sinusvormige wisselstromen 0...1 A AC/0...5 A AC, zonder schakeluitgang, uitgangssignaal: 0...10 V/0...20 mA
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Stroommeetwaardeomvormers |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Totaal aantal fouten | ≤ 1,175 % (Temperatuurbereik) |
Testspanning | 3,5 kV |
Meetcategorie | III |
reactietijd (10-90 %) | < 200 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,015 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,5 % (van de eindwaarde) |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC (t.o.v. aarde) |
Signaal | |
configureerbaar/programmeerbaar | nee |
meten | |
ingangsstroombereik | 0 A AC ... 1 A AC (Toegelaten continue overbelasting: 120% ) |
overstroombelastbaarheid | 2 x IN (5 min. bij 60 °C omgevingstemperatuur) |
stootstroombelastbaarheid | 50 A (1 s) |
toelaatbaar oversturingsbereik | 1,2 x IN |
nominale frequentie fN | 50 Hz |
frequentiemeetbereik | 45 Hz ... 60 Hz |
Vermogensdissipatie | 1,6 VA (bij IA = 20 mA) |
signaalvorm | sinus |
meten | |
ingangsstroombereik | 0 A AC ... 5 A AC (Toegelaten continue overbelasting: 120% ) |
impulsvorm | sinus |
overstroombelastbaarheid | 2 x IN (5 min. bij 60 °C omgevingstemperatuur) |
stootstroombelastbaarheid | 100 A (1 s) |
toelaatbaar oversturingsbereik | 1,2 x IN |
nominale frequentie fN | 50 Hz |
frequentiemeetbereik | 45 Hz ... 60 Hz |
Vermogensdissipatie | 2,2 VA (I = 20 mA) |
Signaal: Spanning | |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
max. uitgangssignaal spanning | 20 V |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 100 kΩ |
rimpel | < 50 mVtt |
Signaal: Huidig | |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
max. uitgangssignaal stroom | 30 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 750 Ω |
< 250 Ω (bij gelijktijdige benutting van stroom- en spanningsuitgang) | |
rimpel | < 50 mVtt |
restrimpel, heeft betrekking op de meetwaarde | 0,5 % (tt van de meetwaarde) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C (geen condens) |
hoogtepositie | < 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | < 50 °C: niet van invloed; > 50 °C: verticaal (montage op horizontale montagerail) |
Artikelnummer | 2814359 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMA21 |
Productcode | CMMA21 |
GTIN | 4017918148447 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 251,934 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 210,4 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 681206d3-8832-4e1f-bb7b-9720cb9d9362 |
Uw voordelen
Loop-powered
Meetbereiken 1 A en 5 A AC, omklembaar
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar