MACX MCR-T-UIREL-UP-SP
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
2811828
Vrij te programmeren temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 3 grenswaarderelais, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. Standaard configuratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in-aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Temperature transmitter |
Productfamilie | MACX Analog |
Configuratie | DIP-switch |
Software | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
Software |
galvanische scheiding | 4-weg-scheiding |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
reactietijd (0-99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
1,3 s (SIL off) | |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 375 VP |
Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 375 VP |
Potentiaalscheiding ingang/schakeluitgang IEC/EN 60079-11 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
Nominale isolatiespanning | 375 VP |
Voeding | |
nominaal voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
stroomopname typ. | < 100 mA (24 V DC) |
opgenomen vermogen | < 2,4 W |
Signaal | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal | Temperatuur |
weerstand | |
Spanning | |
meten | |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads |
toepasbare sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
temperatuurmeetbereik | -250 °C ... 2500 °C (bereik afhankelijk van het sensortype) |
weerstandsbereik lineair | 0 Ω ... 50 kΩ |
weerstandsbereik potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
lineair mV-signaalbereik | -1000 mV ... 1000 mV |
schakelen: Relais | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
Type contactswitch | 3 wisselcontacten |
Contactmateriaal | AgSnO2, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
Schakelstroom maximaal | 2 A (250 V AC) |
0,1 A (250 V DC) | |
2 A (28 V DC) | |
Signaal: Spanning/stroom | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
max. uitgangssignaal spanning | ± 11 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
max. uitgangssignaal stroom | 22 mA |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
gedrag bij sensorfout | vrij programmeerbaar |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
led rood, knipperend (kabel-, sensorfout, ERR) | |
led rood (moduulfout, ERR) | |
led geel (schakeluitgang) |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 107,9 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | typ. 5 % ... 95 % (geen condens) |
schok (bedrijf) | 15g (IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 5g (IEC 60068-2-6) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 30 V (Installatie in zone 2) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
IECEx | |
Codering | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx IBE 10.0004 X |
INMETRO | |
Codering | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificaat | DNV 18.0143 X |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
Certificaat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Codering | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Codering | d |
EAC Ex | |
Codering | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
galvanische scheiding | 4-weg-scheiding |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2811828 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1115 |
Productcode | DK1115 |
GTIN | 4046356579483 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 343,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 32b8d259-d73f-4a99-9307-15b5e2233391 |
Compatibele producten
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
MACX MCR-I20 - Connector 2905680
-
MACX MCR-CJC - Connector 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Koudelascompensatie met separate steker
Configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Drie grenswaarderelais, gecombineerd toe te passen als veilig grenswaarderelais
Programmering tijdens bedrijf, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen
Temperatuurverschillen meten
Ingang en uitgang vrij programmeerbaar
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar