MACX MCR-UI-UI-SP-NC
-
Scheidingsversterker
2811556
Configureerbare 3-weg-scheidingsversterker met veilige, galvanische scheiding, 24 V, voeding. Met DIP-switches aan de voorzijde, er zijn meer dan 1600 omzettingen mogelijk. Standaardconfiguratie (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), veerdrukaansluiting, SIL
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Scheidingsversterker |
Productfamilie | MACX Analog |
aantal kanalen | 1 |
Configuratie | DIP-switch |
spaninstelling | ± 4 % |
zero-instelling | ± 4 % |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
grensfrequentie (3 dB) | 10 kHz (omschakelbaar 30 Hz) |
beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
reactietijd (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) |
11 ms (30 Hz) | |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,0075 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (op de eindwaarde afgestemd) |
Potentiaalscheiding | |
Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Isolatie | veilige scheiding |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 60079-7 | |
normen / bepalingen | IEC/EN 60079-7 |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC/DC |
Voeding | |
nominaal voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Vermogensdissipatie | 500 mW (bij 24 V DC / 20 mA) |
opgenomen vermogen | ≤ 700 mW |
Signaal: Spanning/stroom | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangssignaal spanning | 0 mV ... 50 mV |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 V ... 1 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V (configureerbaar met DIP-switches) | |
0 V ... 15 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 50 V | |
0 V ... 100 V | |
-50 mV ... 50 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-1 V ... 1 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-3 V ... 3 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-15 V ... 15 V | |
-20 V ... 20 V | |
-30 V ... 30 V | |
-50 V ... 50 V | |
-100 V ... 100 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
minimaal ingangssignaal spanning | ± 50 mV |
max. ingangssignaal spanning | ± 100 V |
ingangssignaal stroom | 0 mA ... 1 mA (configureerbaar met DIP-switches) |
0 mA ... 1,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 15 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 50 mA | |
0 mA ... 100 mA | |
-1 mA ... 1 mA | |
-1,5 mA ... 1,5 mA | |
-2 mA ... 2 mA | |
-3 mA ... 3 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-15 mA ... 15 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
-30 mA ... 30 mA | |
-50 mA ... 50 mA | |
-100 mA ... 100 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
Ingangssignaal stroom minimaal | ± 1 mA |
max. ingangssignaal stroom | ± 100 mA |
ingangsweerstand spanningsingang | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
ingangsweerstand stroomingang | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
Signaal: Spanning/stroom | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, omschakelbaar |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (configureerbaar met DIP-switches) |
0 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
1 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0,5 V ... 2,5 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
uitgangssignaal spanning invers | 0 V ... 2,5 V |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA (configureerbaar met DIP-switches) | |
1 mA ... 5 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
-5 mA ... 5 mA | |
-10 mA ... 10 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
uitgangssignaal stroom invers | 0 mA ... 5 mA |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 1 kΩ (10 V) |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA; actief) |
passief: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
rimpel | < 10 mVeff |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Maatschets |
|
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 107,9 mm |
diepte | 113,7 mm |
diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Nominale isolatiespanning | 190 V |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BVS 10 ATEX E 059 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF21UKEX2811284X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx BVS 10.0044X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | 2021122304114077 |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Codering | 2 |
INMETRO | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | DNV 21.0063 X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2811556 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1111 |
Productcode | DK1111 |
GTIN | 4046356467001 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 169,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 96 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f1e356a7-b545-4fc6-86cd-e1493676de02 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Moduuldragers 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584383
Uw voordelen
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Instelling van meer dan 1600 signaalomzettingen via DIP-switch aan de voorzijde
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Uitgang actief of passief
Statusindicatie voor voedingsspanning
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Analoge scheidingsversterker voor het scheiden, filteren, versterken en omzetten van standaard Analoge signalen
Configureerbare in- en uitgangssignalen inclusief bipolaire stroom- en spanningssignalen
Galvanische 3-weg-scheiding
Grensfrequentie 10 kHz voor tijdkritische toepassingen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar