MACX MCR-T-UIREL-UP - Temperatuurmeetwaardeomvormers
2811378

Vrij te programmeren temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 3 grenswaarderelais, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. Standaard configuratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Koudelascompensatie met separate steker
Configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Programmering tijdens bedrijf, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Ingang en uitgang vrij programmeerbaar
Ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen
Temperatuurverschillen meten
Drie grenswaarderelais, gecombineerd toe te passen als veilig grenswaarderelais
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken