De stroommeetwaardeomvormers MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) zetten sinusvormige wisselstromen van 1 A of 5 A om in de analoge normsignalen 0...20 mA of 4...20 mA. Met de aan de bovenzijde van de behuizing aangebrachte DIP-switches is configuratie van de in- en uitgangsstroom mogelijk.
De stroommeetwaardeomvormer MACX MCR-SL-CAC-5-I heeft een voedingsspanningsbereik van 19,2 V DC tot 30 V DC.
De stroommeetwaardeomvormer MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP is een variant met een breed ingangsbereik van 19,2 V AC/DC tot 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP
-
Stroommeetwaardeomvormers
2810625
Stroommeetwaardeomvormer voor 1 A en 5 A AC, uitgangssignaal 0...20 mA of 4...20 mA, configureerbaar met DIP-schakelaar met signalering van de bedrijfsstatus via led
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Stroommeetwaardeomvormers |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | < 0,9 W (24 V DC) |
< 3,4 W (230 V AC) | |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 35 V suppressordiode |
reactietijd (10-90 %) | ≤ 300 ms |
200 ms | |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,02 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | < 0,015 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) |
polariteitsbeveiliging | ja |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC (t.o.v. aarde) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
Testspanning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
Testspanning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
stroomopname maximaal | < 33 mA (24 V DC) |
opgenomen vermogen | < 0,8 W (24 V DC) |
meten | |
configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
ingangsstroombereik | 0 A AC ... 1 A AC (configureerbaar) |
0 A AC ... 5 A AC (configureerbaar) | |
ingangssignaal spanning | ≤ 300 V AC |
ingangsimpedantie | < 50 mΩ |
overstroombelastbaarheid | 2 x IN (continu) |
stootstroombelastbaarheid | 20 x IN (1 s) |
nominale frequentie fN | 50 Hz |
frequentiemeetbereik | 45 Hz ... 65 Hz |
signaalvorm | sinus |
Signaal: Huidig | |
configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
nullastspanning | 15 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (configureerbaar) |
4 mA ... 20 mA (configureerbaar) | |
max. uitgangssignaal stroom | 25 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω (20 mA) |
rimpel | < 10 mVtt (500 Ω / 20 mA) |
statusindicatie | led rood (storing), led groen (bedrijfsgereed) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
datacommunicatie (bypass) | |
grensfrequentie (3 dB) | ca. 3 Hz |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 104 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF21UKEX2810638X |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Recognized |
EAC Ex | |
Codering | 2Ex nA IIC T4 Gc |
Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2810625 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMMA21 |
Productcode | CMMA21 |
GTIN | 4046356153782 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 218,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 181,6 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
SCIP | c9f74c8d-84c2-4ed8-a1e4-ba93c26a3078 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ingang/uitgang met DIP-switches te configureren
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar