CT 10-2PE/FSR-24 - Overspanningsbeveiligingssteker
2807968

spanning Pictogram

LSA-PLUS-steker (COMTRAB CT 10) met overspanningsgrof-/fijnbeveiliging en ontkoppelingsweerstand voor 10 zwevende signaalcircuits. Nominale spanning: 24 V DC. Uitvoering: 10 aderparen

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
Toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken door middel van aangepaste aansluittechniek