PT 4X1-48AC-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2804856
Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor 4-draads, éénzijdig geaarde signaalcircuits, nominale spanning: 48 V AC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | connector |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 3.17 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 48 V AC |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 52 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Breedte compleet module | 17,7 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
Diepte compleet module | 65,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 77 V DC |
55 V AC | |
Nominale stroom | 300 mA (45 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA (met PT 4X1+F-BE) |
≤ 20 µA (direct geaard) | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (per ader) |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (per ader) |
20 kA (totaal) | |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 12 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 110 V (met PT 4X1-BE) |
≤ 600 V (met PT 4X1+F-BE) | |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 50 V (met PT 4X1+F-BE) |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 160 V (spike) |
≤ 110 V (statisch) | |
restspanning bij Ian (10/1000 )µs (ader-signaalmassa) | ≤ 125 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 150 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 4X1-BE) |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 40 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 4X1-BE) |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 1 ns (met PT 4X1-BE) |
≤ 100 ns (met PT 4X1+F-BE) | |
reactietijd tA (ader-signaalmassa) | ≤ 1 ns (met PT 4X1+F-BE) |
tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,5 dB (≤ 2,5 MHz / 50 Ω) |
0,2 dB (≤ 0,5 MHz / 150 Ω) | |
0,1 dB (≤ 0,1 MHz / 600 Ω) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 50 Ω-systeem | typ. 10 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 150 Ω-systeem | typ. 3,5 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 600 Ω-systeem | typ. 900 kHz |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 400 pF (met PT 4X1-BE) |
typ. 2 pF (met PT 4X1+F-BE) | |
Weerstand per pad | 4,7 Ω ±10 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
max. vereiste voorzekering | 315 mA (T) |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2804856 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2111 |
Productcode | CL2111 |
GTIN | 4046356339865 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,19 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25,95 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | abb24f8c-e2e2-4d6f-9a97-5648321969da |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar