LIT 1X2-24 - Overspanningsbeveiligingsmodule
2804610

Overspanningsbeveiliging in een ééndelig moduul voor railmontage met een breedte van 6,2 mm voor één zwevend circuit in 2-draads aansluittechniek. Getest volgens beschermklassen in Ex-omgevingen: Ex ia IIC / Ex iaD. Met HART

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Kostenoptimalisatie dankzij op maat gemaakte producteigenschappen
Universeel inzetbaar dankzij uitgebreid nominaal spanningsbereik