BT-1S-230AC/A
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2803409
Type 3-overspanningsbeveiliging voor universele montage in inbouwcontactdozen, kabelkanalen, installaties onder de vloer of direct in het eindapparaat, schakeling thermisch bewaakt, akoestische defectmelding, installatie in aftakking of doorgaande bedrading, uitvoering: 230 V AC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Optimaal aanvullende bescherming van de gebouweninstallatie voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de eindapparaten
Universeel inzetbaar, dankzij compacte bouwvorm
Afgedekte overspanningsbeveiliging door installatie in de apparaatinbouwdoos
Optimaal geïnformeerd dankzij optische of akoestische directe melding