CN-UB-70DC-6-BB
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2803166
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor coax-signaalinterfaces. Aansluiting: N-connector, bus-bus
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Om aan de blusvoorwaarden bij DC-spanningen te voldoen, dient het volgende in acht te worden genomen: "Het overspanningsbeveiligingsmoduul dient te worden toegepast in combinatie met een zendunit die tijdens een kortsluiting uitschakelt." |
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvanginstallaties |
IEC-testklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | C2 |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | Tussensteker |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Aansluitmethode | N-connector 50 Ω |
Aanhaalmoment | 1,4 Nm ... 1,7 Nm (N-koppelmoer) |
Maatschets |
|
Breedte | 24 mm |
Hoogte | 24 mm |
diepte | 47 mm |
Kleur | nikkelkleurig |
materiaal afdichting | siliconen |
materiaal behuizing | messing (CuZn) |
materiaal behuizingsoppervlak | Ni |
materiaal kern | BeCu |
materiaal kernoppervlak | goud |
materiaal isolatiehuis | PTFE |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Shield/Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 70 V DC |
50 V AC | |
Maximale continue spanning UC (ader-aarde) | 70 V DC |
50 V AC | |
Nominale stroom | 10 A |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
nom. afleidstootstroom In (8/20)µs | 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 1 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-afscherming) | 10 kA |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-afscherming) | 100 A |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 1 kA |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 650 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 650 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 650 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) statisch | ≤ 650 V |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
beveiligingsniveau Up (ader-afscherming) | ≤ 800 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (ader-afscherming) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,1 dB (≤ 6 GHz) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (afscherming) in het 50 Ω-systeem | > 6 GHz |
frequentiebereik | 0 Hz ... 6 GHz |
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | typ. 1,15 (≤ 6 GHz) |
toelaatbaar HF-vermogen Pmax bij VSWR = xx (50-Ohm-systeem) | 30 W (VSWR = 1,15) |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 1,5 pF |
Capaciteit asymmetrisch (scherm) | typ. 1,5 pF |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Stootstroomvastheid (ader-scherm) | C2 - 10 kV/5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Wisselstroomvastheid (ader-scherm) | 5 A - 1 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP68 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C |
VDE-klasse: | C2 |
C3 | |
D1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 |
montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
Montage-instructie | Buiten en binnen |
Artikelnummer | 2803166 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3311 |
Productcode | CL3311 |
GTIN | 4046356293211 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 75 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 8,725 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
De montageplaat maakt montage in bijv. schakelkasten mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar