DT-TELE-SHDSL
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2801593
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor twee SHDSL-telecommunicatie-interfaces (poorten). Aansluiting: RJ45 (RJ12/RJ11) en steekbare schroefklem (COMBICON). Als alternatief op montagerail te bevestigen
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | DATATRAB |
IEC-testklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | beveiligingsadapter voor railmontage |
aantal polen | 4 |
aderparen per moduul | 2 |
Aansluitmethode | RJ45 / COMBICON |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,22 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 103 mm |
diepte | 63 mm |
Kleur | zilverkleurig |
zwart (RAL 9005) | |
materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Max. continue spanning UC | 185 V DC |
130 V AC | |
Nominale stroom | ≤ 380 mA (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 6 µA |
aardstroom IPE | ≤ 4 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | ≤ 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | ≤ 5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (aantal impulsen categorie D1) |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-ader) | 150 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-aarde) | 150 A |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | 250 V (B2 - 100 A) |
≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 2,8 MHz / 100 Ω) |
typ. 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | 25 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | 55 pF |
Capaciteit (ader-aarde) | 7 pF |
Weerstand per pad | 3,3 Ω 20 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2002 |
montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapter en symmetrische montagerail 35 mm |
Artikelnummer | 2801593 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3221 |
Productcode | CL3221 |
GTIN | 4046356868457 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 322,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 320 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar