PT-IQ-1X2-EX-24DC-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule
2801512

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module, voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt Ex-i-signaalcircuit, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen