PT-IQ-2X2+F-24DC-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule
2801264

doorsnede
aansluitmethode
spanning Pictogram

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module, voor twee 2-aderige aardpotentiaalvrij gebruikte signaalcircuits. Indirect aarden via gasafleider, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen