PT-IQ-2X2-12DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker
2800803

spanning Pictogram

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor twee 2-aderige zwevende circuits. Nominale spanning: 12 V DC

Productdetails








Uw voordelen

Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen