PT 2X2-FF-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2800755
PLUGTRAB, steekbare overspanningsbeveiliging voor Foundation Fieldbus
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | connector |
aantal polen | 5 |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
aderparen per moduul | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 32 V DC |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 52 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Breedte compleet module | 17,7 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
Diepte compleet module | 65,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
zwart (RAL 9005) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 36 V DC |
Nominale stroom | 1,6 A |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA (met PT 4-BE) |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 100 A |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 100 A |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 23 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 75 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 1,3 kV (met PT 4-BE) |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 75 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 1,3 kV (C1 - 1,5 kV) |
≤ 1,3 kV (C2 - 9 kV) | |
≤ 1,3 kV (D1 - 500 A) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
Weerstand per pad | ≤ 1 Ω |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C3 - 25 A |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 500 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
VDE-klasse: | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
normen/bepalingen | EN 61643-21/A1 |
Opmerking | 2009 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2800755 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2111 |
Productcode | CL2111 |
GTIN | 4046356637077 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,995 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,995 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,293 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar