BT-1S-230AC/O
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2800625
Type 3-overspanningsbeveiliging voor universele montage in inbouwcontactdozen, kabelkanalen, installaties onder de vloer of direct in het eindapparaat. Schakeling thermisch bewaakt, optische defectmelding. Installatie in aftakking of doorgaande bedrading. Uitvoering: 230 V AC
Productdetails
Producttype | Apparaatbeveiliging |
Productfamilie | BLOCKTRAB |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
IT met N-ader | |
bouwvorm | inbouwmoduul |
afstand tot actieve en geaarde onderdelen | 3 mm |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aantal poorten | One |
afstand tot actieve en geaarde onderdelen | 3 mm |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 43 mm |
diepte | 27,4 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
zwart (RAL 9005) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
signaalrichting | L(N)-PE |
nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN-S) |
230/400 V AC (TT - Alleen in combinatie met RCD) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 275 V AC |
max. continue spanning UC (L-PE) | 440 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 440 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 16 A (30 °C) |
aardstroom IPE | ≤ 3 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 400 mVA |
referentiespanning UREF | 255 V AC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 3 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 8 kA |
gecombineerde impuls UOC | 6 kV |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,3 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
restspanning bij Iamax (L-N) | ≤ 1,3 kV (bij UOC) |
restspanning bij Iamax (L-PE) | ≤ 1,5 kV (bij UOC) |
restspanning bij Iamax (N-PE) | ≤ 1,5 kV (bij UOC) |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 335 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
kortsluitvastheid ISCCR | 1 kA AC |
Maximale voorzekering bij aftakking | 16 A (MCB B) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 75 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | schroefmontage |
Artikelnummer | 2800625 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1441 |
Productcode | CL1441 |
GTIN | 4046356620437 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 45,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42,4 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 20f16d4f-f10f-4181-9000-a64f66e082ce |
Uw voordelen
Optimaal aanvullende bescherming van de gebouweninstallatie voor een verlengde gebruikslevensduur en beschikbaarheid van de eindapparaten
Universeel inzetbaar, dankzij compacte bouwvorm
Afgedekte overspanningsbeveiliging door installatie in de apparaatinbouwdoos
Optimaal geïnformeerd dankzij optische of akoestische directe melding
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar