PWT 100-800AC-FM - Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2800531

Bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 1/2 / Class I/II, voor 3-fase voedingsnetten met met gecombineerde PE en N in een ader (L1, L2, L3, PEN).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Toepassing in ruwe omgevingen dankzij de robuuste bouwvorm
Universele oplossing voor verschillende netvormen
Functiebewaking door optische statusindicatie
Meertraps statusbewaking via meldcontact