PWT 35-800AC-FM
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2800419
Bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 1/2 / Class I/II, voor 1-fase voedingsnetten met met gecombineerde PE en N in een ader (L1, PEN).
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | montage: twee 8 mm-schroeven met 8 Nm op geïsoleerd of geaard oppervlak |
langegolf-stootstroom 2 ms volgens IEC 60099-4: 250 x 1,0 kA of 500 x 0,5 kA. |
Producttype | Afleidercombinatie |
Productfamilie | POWERTRAB |
IEC-testklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-C |
IT | |
bouwvorm | inbouwmoduul |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | 8 kV: IV (600 V), III (1000 V) |
Vervuilingsgraad | 3 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning UN | 690 V AC |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | 2x verbreekcontact, 1-polig |
bedrijfsspanning | 30 V AC |
30 V DC | |
belastingsstroom | 1,5 A AC |
1,5 A DC | |
Voeding: statusindicatie/afstandsmelding | |
bedrijfsspanning | 19,2 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
bedrijfsstroom | 7 mA AC/DC ... 13 mA AC/DC |
Nominale stroom | 10 mA AC/DC |
max. vereiste voorzekering | 1 A (e.g. T to IEC 127-2/III) |
stoorimmuniteit volgens IEC 61000-4-5 (ader-ader) | 1 kV |
stoorimmuniteit volgens IEC 61000-4-5 (ader-aarde) | 6 kV |
dubbele aansluitplaats | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M6 |
Aanhaalmoment | 8,5 Nm |
Striplengte | 24 mm |
Aderdoorsnede soepel | 16 mm² ... 50 mm² |
Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 50 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 6 ... 1/0 |
aansluiting PE-ader | |
Aansluitmethode | Ringkabelschoen |
Aanhaalmoment | 20 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 16 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 95 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 6 ... 3/0 |
defectmeldcontact | |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,55 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 56 mm |
Hoogte | 191 mm |
diepte | 280 mm |
Deeleenheid | 3 TE |
Kleur | zilverkleurig |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
250 | |
Isolatiemateriaal | PA/PC |
materiaalgroep | I (PA 6.6/PC) |
IIIa (PA 4.6) | |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | spuitgietaluminium |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-PE |
signaalrichting | 1L-PEN |
nominale spanning UN | 690 V AC |
554/960 V AC (TN-C) | |
690 V AC (IT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-PE) | 800 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 150 A (seriële aansluiting met 50 mm²) |
aardstroom IPE | ≤ 20 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 16 mVA |
nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 35 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-PE) | 100 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), lading | 17,5 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), impulsenergie | 305 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PE), stroompiekwaarde Iimp | 35 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PE) | 50 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 4,5 kV |
restspanning Ures (L-PE) | ≤ 2,7 kV (bij In) |
≤ 2,5 kV (bij 20 kA) | |
≤ 2,3 kV (bij 10 kA) | |
≤ 2,2 kV (bij 5 kA) | |
≤ 2,1 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 1960 V AC (200 ms / withstand mode) |
1500 V AC (5 s / withstand mode) | |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 125 A (gG bij ≥35 mm²) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 400 A (gG bij 2 x 50 mm²) |
800 A (aR (only up to Iimp = 25 kA)) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 55 °C (seriële aansluiting ≥ 35 mm²) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
4g (5 ... 100 Hz / X, Y, Z - volgens GL) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L-G) | 800 V AC |
nominale afleidstootstroom In (L-G) | 20 kA |
beveiligingscircuits | L-G |
Nominale spanning | 690 V AC |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
nominale frequentie | 60 Hz |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 4370 V |
SPD-type | 4CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 30 V AC |
bedrijfsspanning DC | 30 V DC |
bedrijfsstroom AC | 1,5 A AC |
bedrijfsstroom DC | 1,5 A DC |
UL-aansluitgegevens dubbele aansluitplaats | |
Aanhaalmoment | 75 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 1/0 ... 6 |
UL-aansluitgegevens aansluiting PE-ader | |
Aanhaalmoment | 175 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 3/0 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | schroefmontage |
Artikelnummer | 2800419 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1141 |
Productcode | CL1141 |
GTIN | 4046356556156 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3.500 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.500 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | N,N-dimethylacetamide (CAS-nr.: 127-19-5) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | eff15f00-e0d0-406e-83c0-24c622b568aa |
Compatibele producten
Uw voordelen
Toepassing in ruwe omgevingen dankzij de robuuste bouwvorm
Universele oplossing voor verschillende netvormen
Functiebewaking door optische statusindicatie
Meertraps statusbewaking via meldcontact
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar