S-PT-EX-24DC - Overspanningsbeveiligingsmodule
2800034

Overspanningsbeveiliging voor een aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit in de schroefmodule van beschermklasse IP67 voor sensorkoppen, aansluiting: M20 x 1,5. Getest volgens beschermklassen in Ex-omgevingen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Is geschikt voor toepassing in een veldbussysteem volgens het intrinsiekveilige veldbusconcept (FISCO), HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Uw voordelen

Meest eenvoudige montage in het veld dankzij het genormeerde schroefdraad
Talloze toepassingsmogelijkheden door universele beveiligingsschakeling
Toepassing onder bijzondere omgevingsomstandigheden dankzij de robuuste bouwvorm