PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230
-
Glasvezelkabel
2799885
PCF-kabel, duplex 200 µm / 230 µm, per meter zonder connector, voor montage in stationaire installaties en machines
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Datakabel per meter |
| Trekvastheid GRP | 1000 N (kortstondig) |
| 200 N (permanent) |
| overdrachtsmedium | PCF-vezel |
| signaal | INTERBUS |
| PROFIBUS | |
| point-to-point | |
| Ethernet | |
| RS-485 |
| Buitenafmeting | |
| min. buitendiameter | 7,5 mm |
| max. buitendiameter | 8,5 mm |
| Kleur (Buitenmantel) | oranje (RAL 2003) |
| Kleur (Afzonderlijke ader) | rood (RAL 3001) |
| groen (RAL 6021) | |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| kabellengte | Vrije invoer (1,0 ... 2000,0 m) |
| Kabelgewicht | 54 kg/km |
| kabelcode | I-VH11Y 2K200/230 HCS |
| kabelbuitendiameter | 8 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| Afzonderlijke ader, aantal litzen | 2 |
| afzonderlijke ader, materiaal | FRNC-materiaal |
| afzonderlijke aders, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
| Numerieke apertuur | 0,37 |
| buigradius, afzonderlijk element | 30 mm (kortstondig) |
| 30 mm (kortstondig) | |
| buigradius, complete kabel | 60 mm (kortstondig) |
| 60 mm (kortstondig) | |
| buigradius | 30 mm (kortstondig) |
| 50 mm (permanent) | |
| 60 mm (kortstondig) | |
| 60 mm (permanent) | |
| Trekvastheid | 1000 N (kortstondig) |
| 200 N (permanent) | |
| slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
| 660 nm | 10 dB/km |
| 850 nm | 8 dB/km |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-2 |
| oliebestendigheid | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| brandbaarheid | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| Lichtgeleiderkabel | |
| vezel | PCF, 200/230 µm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| slagvastheid | 2 Nm / 10 x |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| -20 °C ... 70 °C (met snelmontageconnector) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| hoogtepositie | 5000 m |
| bestendigheid tegen UV-straling | 500 uur, overeenkomstig DIN EN ISO 4892-2 |
| oliebestendigheid | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| brandbaarheid | 1,72 MJ/m (0,48 kWh/m) |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
| oliebestendigheid | IRM 902 Nr.2, 100 °C, DIN VDE 0473-811-2-1 |
| plaatsingsmethode | binnen |
| Artikelnummer | 2799885 |
| Verpakkingseenheid | 1 m |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 m |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DNC232 |
| Productcode | DNC232 |
| GTIN | 4017918074159 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 47 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 47 g |
| Douanetariefnummer | 85447000 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061803 |
| ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000034 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,214 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Glasvezelconnector 2708481
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Glasvezelconnector 2313070
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Confectioneringsgereedschap 2799526
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708465
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Confectioneringsgereedschap 2708876
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL - Confectioneringsgereedschap 2744995
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708478
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Confectioneringsgereedschap 2313122
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901555
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Glasvezel-patchkabel 1402191
-
PSM-FO-STRIP - Stripgereedschap 2744199
Uw voordelen
Robuuste installatiekabel voor montage in stationaire installaties en machines
Voor indoor-toepassingen
Afzonderlijke 2,9 mm-aders van zeer flexibel FRNC-materiaal
Zeer slijtvaste aramide-trekontlastingselementen
Robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar