PSM-LWL-HCSO-200/230
-
Glasvezelkabel
2799445
PCF-kabel, duplex 200/230 µm, per meter zonder connector, voor toepassing buiten
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Datakabel per meter |
overdrachtsmedium | PCF-vezel |
signaal | INTERBUS |
PROFIBUS | |
point-to-point | |
Ethernet | |
RS-485 |
Buitenafmeting | |
min. buitendiameter | 10 mm |
max. buitendiameter | 11 mm |
Kleur (Buitenmantel) | zwart (RAL 9005) |
Kleur (Afzonderlijke ader) | rood (RAL 3001) |
buitenmantel, materiaal | PE |
kabellengte | vrije invoer (1,0 ... 1000,0 m) |
Kabelgewicht | 97 kg/km |
kabelcode | AT-VQHB2Y 2K200/230 10A17+8B20 |
kabelbuitendiameter | 10,5 mm |
buitenmantel, materiaal | PE |
buitenmantel, trekontlastingselementen | niet-metaal, aramidegaren |
buitenmantel, bescherming tegen knaagdieren | Glasgaren |
buitenmantel, waterdicht in lengterichting | IEC 60794-1-2 |
Afzonderlijke ader, aantal litzen | 2 |
afzonderlijke ader, materiaal | FRNC-materiaal |
afzonderlijke aders, diameter | 2,9 mm ±0,1 mm |
buigradius, afzonderlijk element | 30 mm (kortstondig) |
30 mm (kortstondig) | |
buigradius, complete kabel | 150 mm (kortstondig) |
150 mm (kortstondig) | |
buigradius | 30 mm (kortstondig) |
50 mm (permanent) | |
150 mm (kortstondig) | |
200 mm (permanent) | |
treksterkte kortstondig/continu | 1500 N / 200 N |
dwarsdruk kort | 500 N/cm |
dwarsdruk continu | 300 N/cm |
slagvastheid | 1,5 Nm / 3 x |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-2 |
Lichtgeleiderkabel | |
vezel | PCF, 200/230 µm |
treksterkte kortstondig/continu | 1500 N / 200 N |
Omgevingsomstandigheden | |
slagvastheid | 1,5 Nm / 3 x |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
hoogtepositie | 5000 m |
plaatsingsmethode | buiten |
Artikelnummer | 2799445 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DNC232 |
Productcode | DNC232 |
GTIN | 4017918138813 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 91,75 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,5 g |
Douanetariefnummer | 85447000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Glasvezelconnector 2708481
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Glasvezelconnector 2313070
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Confectioneringsgereedschap 2799526
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708465
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Confectioneringsgereedschap 2708876
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL - Confectioneringsgereedschap 2744995
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708478
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Confectioneringsgereedschap 2313122
-
FOC-HCSO-1015/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901557
-
PSM-FO-STRIP - Stripgereedschap 2744199
Uw voordelen
Robuuste ronde kabel voor toepassing buiten
Zeer robuuste polyethyleen buitenmantel
Waterdicht in lengterichting
Geïntegreerde vochtafscherming alsmede knaagdierbestendig glasfibergaren
Afzonderlijke 2,9 mm-aders van zeer flexibel FRNC-materiaal
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar