PSM PTK-4
-
Aansluitverdelers
2799364
Passieve RS-485-T-verdeler, met één 9-polige D-SUB-stiftconnector en vijf 9-polige D-SUB-busconnectoren
Passieve RS-485-T-verdeler, met één 9-polige D-SUB-stiftconnector en vijf 9-polige D-SUB-busconnectoren
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Adapters |
toepassing | Standaard |
Pinbezetting | alle 1:1 |
Testspanning | 500 V AC (50 Hz, 1 min., eff.) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
nominale spanning UN | 60 V AC/DC |
nominale stroom IN | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
inkomend | |
Aansluitmethode | D-SUB 9-connector |
uitgaand | |
Aansluitmethode | D-SUB 9-bus |
aftakkend | |
Aansluitmethode | 4 x D-SUB 9-bus |
bussysteem | RS-485 |
Maatschets |
|
Breedte | 89,8 mm |
Hoogte | 89,6 mm |
lengte | 39 mm |
Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
materiaal (Behuizing) | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Afscherming | D-SUB-behuizing |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2799364 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC551 |
Productcode | DNC551 |
GTIN | 4017918074050 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 144 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 144 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |