De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

VAL-MS 230 ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2798844

Overspanningsbeveiligingssteker Type 2 met vermogensvaristor voor VAL-MS-basiselement, thermisch bewaakt, optische defectmelding, uitvoering: 230 V AC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing