TT-SLKK 5-C 3N3-230AC
-
EMC-filter
2798792
Aansluitklem met ontstoringscondensator tussen klemlichaam en montagerail, separate PE-aansluiting, capaciteit: 3,3 nF, montage op NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 69 mm
Productdetails
Producttype | Ontstoorfilter |
bouwvorm | éénetageklem - separate PE-aansluiting |
aantal polen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 230 V AC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 66,5 mm |
diepte | 69,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 |
materiaal behuizing | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
signaalrichting | Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 250 V AC |
Nominale stroom | 30 A (45 °C) |
aardstroom IPE | typ. 0,5 mA |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 50 Ω-systeem | typ. 2 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 150 Ω-systeem | typ. 550 kHz (50 Hz) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (PE) in het 600 Ω-systeem | typ. 170 kHz |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 3,3 nF |
Y2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (met eindplaat) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 85 °C |
normen/bepalingen | EN 60947-7-1 |
Opmerking | 2009 |
normen/bepalingen | EN 60947-4-2 |
Opmerking | 2009 |
normen/bepalingen | EN 60384-14 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2798792 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2227 |
Productcode | CL2227 |
GTIN | 4017918101480 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,26 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 19,26 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
D-UKK 3/5 BK - Afsluitplaat 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
D-UKK 3/5 BK - Afsluitplaat 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Afstandsplaat 2770833
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Kostenoptimalisatie dankzij op maat gemaakte producteigenschappen
Geen beïnvloeding van het gebruikssignaal dankzij de afgestemde laagdoorlaatfilter
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar