UBK 2-500
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2798530
Moduul voor railmontage met overspanningsgrofbeveiliging voor twee signaaladers, zelfcontacterende aardvoet voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, moduulbreedte: 17,5 mm, uitvoering: 500 V AC
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | SURGETRAB |
IEC-testklasse | C2 |
D1 | |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 500 V AC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 46 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-2 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
signaalrichting | Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 500 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 2,5 kV |
≤ 2,7 kV (4 kV (1,2/50) µs) | |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 1,5 kV |
≤ 1,7 kV (4 kV (1,2/50) µs) | |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | 3,5 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | 2,2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
2,3 kV (Iimp-2,5 kA) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0 dB (≤ 30 MHz/50 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 60 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 7 pF |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
max. vereiste voorzekering | 2 A (gL) |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
Wisselstroomvastheid (ader-ader) | 10 A - 1 s |
wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 10 A - 1 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 mm (amsl) |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 + A1:2008 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2001 + A1:2009 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2798530 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2233 |
Productcode | CL2233 |
GTIN | 4017918073800 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 60,01 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60,01 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 00cca5d2-68b8-41dd-90d7-5b4d95710c72 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar