UKK 5-LA 24 RD/U-O - Componentenaansluitklem
2791320

Componentenaansluitklem, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 32 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Leverbaar in drie spanningsbereiken tot 250 V