EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E62425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 12 | ||||
Spanschroef | 30 - 12 | |||
C | ||||
30 - 12 | ||||
Spanschroef | 30 - 12 |
Aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, bevestigingsmethode: PE-voet met bevestigingsschroef, M2,5, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: groen-geel
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
30 - 12 | ||||
Spanschroef | 30 - 12 | |||
C | ||||
30 - 12 | ||||
Spanschroef | 30 - 12 |