UDK 4-DUR 499 - Componentenaansluitklem
2775250

Componentenaansluitklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De vierdraadsaansluiting maakt een comfortabele aansluiting mogelijk
Met deze klem kan een spanningssignaalaftakking in de kabel worden gerealiseerd om deze waarde als analoog signaal voor computers te kunnen gebruiken
De in de procesautomatisering bekende constantstroomcircuits dragen de meetwaarden als vaste stroomwaarde van 0 ... 20 mA
De onderste etage is aan de kabel toegewezen en de bovenste dient voor spanningsaftakking via de 499 Ohm-weerstand