UKK 3-MSTB-5,08 - Twee-etageklem
2770888

Twee-etageklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, 1e en 2e etage aansluiting links, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten