CSA
Toelatings-ID: 13631IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-65063Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A | - 2,5 |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 300 V | 20 A | 28 - 16 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 5 A | 28 - 16 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-113433Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | - 2,5 |