De potentiaalvereffeningsrail PAS-1 is speciaal ontwikkeld voor hoofdpotentiaalvereffening volgens DIN VDE 0185. PAS-1 heeft een kamvormige contactrail. Met behulp van negen losse opsteekklemmen kunnen ronde aders met een doorsnede van 2,5 mm2 ... 95 mm2 worden aangesloten. Bovendien kan met de dubbele klem (2), zie onderstaande afbeelding, een stalen strip van 4 x 30 mm worden aangesloten. In de verzegelbare kunststof kap bevindt zich een etiket waarop de namen van de aangesloten aders kunnen worden geschreven. PAS-1 heeft het VDE-keurmerk volgens DIN VDE 0618-1:1989-08.
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 73234Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Toelatingscertificaat | - 95 |