C-UB/E
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2763701
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor coax-interfaces met aardpotentiaalvrije afscherming, aansluiting: BNC, bus-steker
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Om aan de blusvoorwaarden bij DC-spanningen te voldoen, dient het volgende in acht te worden genomen: "Het overspanningsbeveiligingsmoduul dient te worden toegepast in combinatie met een zendunit die tijdens een kortsluiting uitschakelt." |
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvanginstallaties |
IEC-testklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | Tussensteker |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Aansluitmethode | BNC 50 Ω |
Maatschets |
|
Breedte | 25,4 mm |
Hoogte | 25,4 mm |
diepte | 80 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal behuizing | aluminium |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Shield/Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 180 V DC |
130 V AC | |
Nominale stroom | 3,5 A (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1 µA |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-afscherming) | 5 kA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (afscherming-aarde) | 5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-afscherming) | 2,5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 470 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) spike | ≤ 590 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) spike | ≤ 470 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 33 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-afscherming) statisch | ≤ 33 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) statisch | ≤ 33 V |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 160 V (1,5 m kabel) |
restspanning bij In (ader-afscherming) | ≤ 55 V |
restspanning bij In (afscherming-aarde) | ≤ 160 V (1,5 m kabel) |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
beveiligingsniveau Up (ader-afscherming) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,1 dB (≤ 100 MHz / 50 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), asymm. (afscherming) in het 50 Ω-systeem | typ. 1 GHz |
staande-golf-verhouding VSWR in het 50-Ω-systeem | typ. 1,30 (≤ 150 MHz) |
toelaatbaar HF-vermogen Pmax bij VSWR = xx (50-Ohm-systeem) | 300 W (VSWR = 1,1) |
80 W (VSWR = ∞) | |
Capaciteit asymmetrisch (scherm) | typ. 6 pF |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Stootstroomvastheid (ader-scherm) | C2 - 10 kV/5 kA |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2012 |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2013 |
montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapters |
Artikelnummer | 2763701 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | CL3316 |
Productcode | CL3316 |
GTIN | 4017918065638 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 102,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 102,4 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171504 |
ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar