Het programma omvat SUBCON-connectoren voor point-to-point-verbindingen met één kabelingang in 9-, 15- en 25-polige stift- of busuitvoering. Voor situaties waar de beschikbare ruimte zeer beperkt is, is de optionele bevestigingsschroef SUBCON-SHORT-SCREW als toebehoren leverbaar. Doordat de schroef geen rand heeft, is deze volledig in de behuizing geïntegreerd.
SUBCON 15/M-SH
-
D-SUB-busconnector
2761606
D-SUB-connector, 15-polig, stift, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 14, 15 op schroefaansluitklem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Hoge EMC-bestendigheid
Confectionering onder veldomstandigheden
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok