INTERBUS-ST-standaard digitale ingangsmodulen
De digitale INTERBUS-ingangsmodulen zijn bestemd voor het verwerken van digitale signalen van bijv. drukknoppen, eindschakelaars of naderingsschakelaars.
De functionaliteit van de standaard modulen is toereikend voor de meeste toepassingen.
Natuurlijk bieden deze modulen alle typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. de meerdraads aansluittechniek en de steekbare moduulelektronica.
IB ST 24 DI32/2
-
I/O-module
2754927
INTERBUS-ST-digitaal ingangsmoduul, 32 uitgangen, 24 V DC, 2-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
32 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties