TAE-TRAB FM-NFN-AP
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2749628
TAE-junctionbox (NFN) voor opbouw met overspanningsbeveiliging voor analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL max. 50 Mbit/s, op korte afstanden (< 300 m) max. 100 Mbit/s)
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | DATATRAB |
IEC-testklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | wandcontactdoos, opbouwmontage |
toepasbaar in de landen | D |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
aderparen per moduul | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
nominale spanning UN | 60 V DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting & TAE 6 |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 27 mm |
diepte | 80 mm |
Kleur | roomwit (RAL 9001) |
materiaal behuizing | ABS |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 185 V DC |
Nominale stroom | 450 mA (≤ 40 ℃) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 10 µA |
aardstroom IPE | ≤ 6 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 5 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 5 kA |
max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 5 kA |
nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 100 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-ader) | 150 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-aarde) | 150 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 250 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 450 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 250 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 450 V |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 500 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 450 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 400 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | 0,3 dB (≤ 1 MHz / 150 Ω) |
0,3 dB (≤ 400 kHz/600 Ω) | |
tussenschakeldemping aE, asymm. | 0,3 dB (≤ 400 kHz/600 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 8 MHz |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 600 Ω-systeem | typ. 2 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 200 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 15 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
Weerstand per pad | 2,2 Ω 10 % |
Kortsluitstroom zelfdovend | 150 mA |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C1 - 1 kV / 500 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C1 - 1 kV / 500 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 5 A - 1 s |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen specificatie informatietechniek | |
normen / bepalingen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
normen/bepalingen | DIN EN 61643-21 |
Opmerking | 2002 |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 |
montagetechniek | opbouw/wandmontage |
Artikelnummer | 2749628 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3232 |
Productcode | CL3232 |
GTIN | 4017918108199 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 83 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 79,6 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fbbef6b3-61d3-45ae-986c-fc57e178524a |
Uw voordelen
Eenvoudige aansluiting door middel van de TAE-busconnector
Eenvoudige installatie dankzij de opbouwmontage
Geen beïnvloeding van het signaal dankzij de aangepaste beveiligingsschakeling
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar