TT-SLKK 5-C 12N-230AC - EMC-filter
2748069

Aansluitklem met ontstoringscondensator tussen klemlichaam en montagerail, separate PE-aansluiting, capaciteit: 12 nF, montage op NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 69 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Kostenoptimalisatie dankzij op maat gemaakte producteigenschappen
Geen beïnvloeding van het gebruikssignaal dankzij de afgestemde laagdoorlaatfilter