FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren
2744856

RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Crimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: recht, kleur: grijs, Ethernet

Productdetails








Uw voordelen

Set met 2 connectoren
Eenvoudige montage met een crimpgereedschap
Met grijze knikbeschermingstule aanbevolen voor rechte niet gekruiste kabels