FL CAT5 FLEX
-
Installatiekabel
2744830
per meter, Installatiekabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), afgeschermd, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, 4-draads (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kleur losse ader: wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, kabellengte: vrije invoer (1,0 ... 1000,0 m)
Productdetails
Producttype | Datakabel per meter |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
nominale spanning UN | 48 V AC |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
kabellengte | vrije invoer (1,0 ... 1000,0 m) |
Ethernet [93E] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 43 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet [93E] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
signaal-looptijd | 4,3 ns/m |
signaalsnelheid | 0,77 c |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm -0,2 mm |
kabelbuitendiameter | 5,75 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | Foam-Skin PE |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 284 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 5,00 mΩ/m (bij 20 MHz) |
Impedantie | 100 Ω ±15 % (bij 1 ... 100 MHz) |
kabelcapaciteit | nom. 48 nF/km (bij 800 Hz) |
nominale spanning kabel | 50 Veff |
125 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) | |
Testspanning ader/ader | 1000 Veff |
Testspanning ader/ader-afscherming | 500,00 Veff |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm (kabel, vaste montage) |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 78 mm (kabel, flexibele montage) |
Trekvastheid | ≤ 50 N (kortstondig) |
≤ 10 N (permanent) | |
Overspraakdemping (NEXT) | 66 dB/m (bij 1 MHz) |
57 dB/m (bij 4 MHz) | |
52 dB/m (bij 10 MHz) | |
50 dB/m (bij 16 MHz) | |
47 dB/m (bij 20 MHz) | |
45 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
40 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
36 dB/m (bij 100 MHz) | |
overspraakdemping (ACR) | 6,57 dB/m (bij 1 MHz) |
5,64 dB/m (bij 4 MHz) | |
5,12 dB/m (bij 10 MHz) | |
4,89 dB/m (bij 16 MHz) | |
4,57 dB/m (bij 20 MHz) | |
4,34 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 0,028 dB/m (bij 1 MHz) |
0,06 dB/m (bij 4 MHz) | |
0,085 dB/m (bij 10 MHz) | |
0,115 dB/m (bij 16 MHz) | |
0,128 dB/m (bij 20 MHz) | |
0,162 dB/m (bij 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (bij 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (bij 100 MHz) | |
vlambestendigheid | volgens VDE 0482 deel 265-2-1 |
volgens IEC 332-1 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 60 °C |
Artikelnummer | 2744830 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1LEA |
Productcode | AF1LEA |
GTIN | 4017918600501 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 40,24 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 40,24 g |
Douanetariefnummer | 85444993 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patchpanel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patchpanel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patchpanel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Netwerkscheidingsmoduul 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netwerkkabel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netwerkkabel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patchpanel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar