Deze converter zet de RS-232-interface bidirectioneel naar een 20 mA TTY-stroomlusinterface om. Met het storingvrije TTY-signaal kunnen de data probleemloos over een afstand van maximaal 1000 m via een Twisted-Pair- en afgeschermde 4-draads kabel worden getransporteerd.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Interfaceconverter
2744458
Interfaceconverter, voor het omzetten van RS-232 (V.24) naar TTY, met galvanische scheiding, 2-kanaals, op rail te monteren
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV GL
Toelatings-ID: TAA00001KRcUL Recognized
Toelatings-ID: E199827Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,075 A |
cUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Bevestiging op de standaard EN-montagerail
Overdrachtsafstanden tot 1000 m in de actieve TTY-modus
Hoogwaardige 3-weg-scheiding tot 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Comfortabele aansluiting bij variabele kabellengten voor de TTY-aansluiting naar het veld via steekbare schroefklemmen
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging met transiëntenafleiding naar de montagerail
Fullduplex omzetten van de RS-232-datasignalen TxD/RxD in de TTY-stroomlusstandaard
TTY-bedrijfsstand afhankelijk van het type aansluiting halfactief, actief of passief
Voor de besturingskast geschikte voedingsspanning met 24 V DC of AC
Weergave van de actieve dataoverdracht door gescheiden indicatoren voor zend- en ontvangstkanaal
RS-232-aansluiting via D-SUB 9 en standaard RS-232-kabel
Overdrachtssnelheid tot 19,2 kbit/s
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL