PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater
2744429

Repeater, voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik in RS-485-2-draads bussystemen, 3-weg-scheiding, op rail te monteren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bevestiging op de standaard EN-montagerail
Overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s
Hoogwaardige 3-weg-scheiding tussen alle interfaces
Ruimtebesparend 22,5 mm smal moduul
Geïntegreerde, inschakelbare afsluitweerstanden
Alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL