PSM-ME-RS232/RS485-P - Interfaceconverter
2744416

Interfaceconverter, voor het omzetten van RS-232 (V.24) naar RS-422 (V.11) en RS-485, met galvanische scheiding, 2-kanaals, op rail te monteren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bevestiging op de standaard EN-montagerail
Overdrachtssnelheid 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s
Hoogwaardige 3-weg-scheiding tussen voeding, RS-232, RS-422/485 voor een veilige ontkoppeling van potentialen met 2 kV
RS-422 4-draads point-to-point modus
RS-485 2-draads modus, halfduplex
RS-485 4-draads modus, fullduplex
Zelfsturende RS-485 zend-/ontvangstomschakeling
Geïntegreerde indicator voor een dynamische weergave van zend- en ontvangstgegevens
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging met transiëntenafleiding naar de montagerail
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL