De D-SUB-serie SUBCON-PLUS-PROFIB/... is speciaal ontworpen voor toepassing in PROFIBUS-systemen tot 12 Mbit/s. Ze maken onder praktijkomstandigheden een comfortabele en snelle aansluiting van de binnenkomende en doorgaande buskabels mogelijk. De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen al geïntegreerd en kan via een schuifschakelaar van buitenaf worden ingeschakeld. Op hetzelfde moment wordt het doorgaande bussegment afgeschakeld. Dit vergemakkelijkt de segmentsgewijze inbedrijfstelling en voorkomt foutieve afsluitingen.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
D-SUB-busconnector
2744380
D-SUB-connector, 9-polig, stift, axiale uitvoering met twee kabelingangen, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; schroefaansluitklemmen
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Producttype | Dataconnector |
MTTF | 6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Pinbezetting | 3, 5, 6, 8 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,025 W |
nominale spanning UN | 5 V |
nominale stroom IN | 100 mA |
overdrachtsmedium | Koper |
D-SUB-connector | |
Aansluitmethode | D-SUB-connector |
Printaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 5 mm |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1 mm² |
min. 1-draads/klemplaats massief AWG | 26 |
Eendraads/aansluitpunt massief AWG max. | 16 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 26 |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 18 |
bussysteem | PROFIBUS DP |
signaal | PROFIBUS |
Maatschets |
|
Breedte | 17 mm |
Hoogte | 31,5 mm |
lengte | 58,2 mm |
materiaal (Behuizing) | ABS (gemetalliseerd) |
kabelbuitendiameter | 7,6 mm ... 8,4 mm (Binnenkomende bustak) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 200 |
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP40 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIF15ATEX2744348X |
Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
UKEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIMA22UKEX2744348X |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2744380 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC531 |
Productcode | DNC531 |
GTIN | 4017918818142 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 52 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 51,16 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
QUICK WIREFOX 6 - Striptang 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Stripgereedschap 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussysteemkabel 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-busconnector 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busconnector 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - D-SUB-busconnector 2744377
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afsluitweerstand 2702636
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar