De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel
2744335

Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Zeer flexibele ronde kabel voor toepassing in sleepkabels of kabelrupsen
Versterkte polyurethaan (PUR) buitenmantel
Geschikt voor een kabelrupsbelasting van maximaal 5.000.000 cycli
Afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer duurzaam polyamide (PA)
Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig