IBS PCI SC/I-T
-
Controlekaart
2725260
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | Vanaf artikelherziening 15 wordt de controlekaart vanwege verwijdering van de module uit het assortiment niet meer met een NVRAM (niet-vluchtige opslagmodule) uitgerust. De principiële functionaliteit van de controlekaart blijft behouden. Bij applicaties die toegang hebben tot het NVRAM, moeten toepassingsgerichte tegenmaatregelen worden genomen. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | PC-controlekaart |
bouwvorm | PC-kaart |
inbegrepen in de set | 2732981 IBS PCI SC SYSKIT |
2732994 IBS PCI SC SYSKIT E | |
formaat | korte insteekkaart met 1-slot |
besturingssysteem | IBM-compatibele PC's met PCI-slot |
Besturingssysteem | Windows NT |
Windows 2000 | |
Windows XP | |
Windows 7 (64-bits) | |
Windows 8/10 (32 & 64-bits) | |
Venturcom RTX 5.x | |
andere op aanvraag | |
Adresbereiken | |
I/O | 16 Bytes I/O, PnP |
INTERBUS-Master | |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 126 |
Lokale diagnose | |
Benaming | SC, HF, PF, BSA, FAIL |
bewaakte functie | INTERBUS |
optische weergave | Statusindicatie via LED |
Functionaliteit | |
besturingssysteem | IBM-compatibele PC's met PCI-slot |
Systeemeisen | |
configuratietool | CMD vanaf versie 4.5x |
Config+ vanaf versie 1.00 | |
diagnosetool | DIAG+ vanaf versie 1.0x |
applicatie-interface | HFI |
DDI | |
driver | Windows NT |
Windows 2000 | |
Windows XP | |
Windows 7 (64-bits) | |
Windows 8/10 (32 & 64-bits) | |
Venturcom RTX 5.x | |
andere op aanvraag |
lokale diagnose | SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS Statusindicatie via LED |
overdrachtsmedium | Koper |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 3,5 W |
Voeding | |
voedingsspanning | 5 V DC |
voedingsspanningsbereik | ± 5 % (inclusief rimpel) |
aansluiting voeding | via PCI-bus |
stroomopname typ. | 0,7 A |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
Aantal ingangen | 6 (EN 61131-2 type 1) |
Aansluittechniek | FLK-connector (14-polig) |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluittechniek | FLK-connector (14-polig) |
Aantal uitgangen | 2 |
uitgangsspanning | 24 V DC |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 0,5 A |
interrupts | 1 IRQ, PnP |
INTERBUS-remotebus | |
Aansluitmethode | 9-polige D-SUB-busconnector met galvanische scheiding |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
parametrering/bediening/diagnose | |
Aansluitmethode | RS-232-C, mini-DIN-connector |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s500 kbit/s 2 Mbit/s |
hostsysteem | |
Aansluitmethode | PCI-bus, 32 bit, 33 MHz, 5 V |
Directe I/O´s | |
Aansluitmethode | 14-polige FLK-stiftconnector |
Breedte | 168 mm |
Hoogte | 107 mm |
diepte | 20 mm |
Buitenafmeting | |
breedte / Hoogte / Diepte | 168 mm / 107 mm / 20 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (inbouw in een apparaat met IP20 noodzakelijk) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (volgens EN 60204-1) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 75 °C (volgens EN 60204-1) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
Luchtdruk (bedrijf) | 860 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Artikelnummer | 2725260 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DREABA |
Productcode | DREABA |
GTIN | 4017918185121 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 166,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 126,1 g |
Douanetariefnummer | 84733020 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
SCIP | 4dfa233e-d94a-4f2a-b32b-fd3010d4a017 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Toegang tot hogere programmeertaalapplicaties via HFI
INTERBUS-parameterkanaal (PCP) wordt ondersteund
Toegang tot data van het INTERBUS-systeem en de besturing via visualiseringsstations
Functiecompatibele drivers
Parametrering en diagnose met Diag+
Installatie van meerdere kaarten in één PC met bewaking van meerdere INTERBUS-lijnen
Externe 24 V DC-voedingsspanning
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar