G 10/ 5 - Apparatenklem
2716732

Apparatenklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 10, aantal polen: 5, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vingeraanrakingsveilig