CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 65 A | - 8 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 65 A | - 8 | |
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |