EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE-aansluiting | 30 - 14 | |||
C | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE-aansluiting | 30 - 14 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |