G 5/12 - Apparatenklem
2716127

Apparatenklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 24, aantal polen: 12, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Aansluitdoorsnede

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vingeraanrakingsveilig