G 5/ 6 - Apparatenklem
2716062

Apparatenklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 12, aantal polen: 6, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Aansluitdoorsnede

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vingeraanrakingsveilig