CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
Apparatenklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 3, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |